TBY01-M3-0
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tby01.prj},{NB=TBY01-M3-0},{CODE=TBY01},{TYPE=Standard},{MAT1=aluminum},{MAT2=carbon steel},{MAT3=Stainless steel},{MAT4=Stainless steel},{SUR1=Oxidation},{SUR2=Nickel plated},{M=3.0},{DDM=0},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBY01 - 面板螺钉
明细表
TBY01-M3-0
CODE
代码
TBY01
TYPE
类型
标准型
MAT1
头部材质
铝
MAT2
主体材质
碳钢
MAT3
螺丝材质
不锈钢
MAT4
弹簧材质
不锈钢
SUR1
头部表面处理
氧化
SUR2
主体表面处理
镀镍
M
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
mm
DDM
底端码
0
1
2
0
1
2
P
螺距
0.5
mm
A
A (max)
0.92
mm
C
C (max)
5.54
mm
E
E ±0.5
10.59
mm
G1
G1 ±0.64
4.32
mm
G2
G2 ±0.64
0.00
mm
T1
7.87
mm
T2
11.43
mm
BCHD
板材厚度(min)
0.92
mm
AZK
安装孔 +0.08
5.56
mm
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求