TDB52-M3-L15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tdb52_72.prj},{NB=TDB52-M3-L15},{CODE=TDB52},{TYPE=Flat head type},{TYPE1=Antistatic value},{THR=Coarse tooth},{MAT=SCM435},{SUR=Glossy galvanized},{STR=10.9},{MAT1=polyurethane},{COL=black},{HRD=Xiao styleA90},{ANT=10^6~10^9Ω},{MAT2=SS400},{SUR1=Glossy galvanized},{M=3},{L=15},{LINK=Website link},{PPATH=tdb52_72/assem/tdb52_72_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TDB52_72 - 六角头带挡块螺栓/调节型.平头型
明细表
TDB52-M3-L15
CODE
代码
TDB52
TDB52
TYPE
类型
平头型
TYPE1
类型
防静电型
THR
螺纹
粗牙
MAT
材质(主体)
SCM435
SCM435
SUR
表面处理(主体)
光泽镀锌
光泽镀锌
STR
强度等级(主体)
10.9
10.9
MAT1
材质(挡块)
聚氨酯
COL
颜色(挡块)
黑色
HRD
硬度(挡块)
肖式A90
ANT
防静电型
10^6~10^9Ω
MAT2
材质(附件)
SS400
SS400
SUR1
表面处理(附件)
光泽镀锌
光泽镀锌
M
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
mm
L
15
20
25
30
35
40
15
20
25
30
35
40
mm
DD
d
3.5
mm
A
2.0
mm
A1
1.5
mm
A2
0.7
mm
S
5.5
mm
C
6.4
mm
T
2.4
mm
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求