TDC42-M3-L10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tdc41_44.prj},{NB=TDC42-M3-L10},{CODE=TDC42},{TYPE=Adjustment type Flat head cylindrical stopper Hexagon socket hole type in threaded part},{THR=coarse teeth},{MAT=SCM435},{SUR=Chromium hydrochloric acid gloss treatment},{QD=10.9},{MAT1=Polyurethane},{COL=blue},{HRD=Shaw 70},{MAT2=SS400},{SUR2=Chromium hydrochloric acid gloss treatment},{M=3},{L=10},{L1=Full thread},{LINK=webxxx},{PPATH=tdc41_44/assem/tdc41_44_asmcfgtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TDC41_44 - 圆柱头挡块止动螺钉 平头圆柱大挡块 调节型
明细表
TDC42-M3-L10
CODE
代码
TDC42
TDC42
TYPE
类型
调节型 平头圆柱大挡块 螺纹部内六角孔型
THR
螺纹
粗牙
MAT
主体材质
SCM435
SCM435
SUR
主体表面处理
铬盐酸光泽处理
铬盐酸光泽处理
QD
主体强度等级
10.9
10.9
MAT1
挡块材质
聚氨酯
COL
挡块 颜色
蓝色
蓝色
HRD
挡块硬度
肖氏A70
肖氏A70
MAT2
附件(一个六角螺帽)材质
SS400
SS400
SUR2
附件表面处理(1个六角螺帽)
铬盐酸光泽处理
铬盐酸光泽处理
M
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
mm
L
10
16
10
16
mm
L1
全螺纹
A
14
mm
A1
4
mm
D
7.5
mm
S
1.5
mm
T
2.4
mm
V
1.8
mm
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求