BLL02-D1-A50-B50-T0.5-XA4.5-F11-G11
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bll02_05.prj},{NB=BLL02-D1-A50-B50-T0.5-XA4.5-F11-G11},{CODE=BLL02},{TYPE=Square type, frameless type, size specified type},{HOLE=Round hole 60° staggered type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=1},{A=50},{B=50},{T=0.5},{OPE=22.6},{ZZXA=XA},{XA=4.5},{ZZXB=N/A},{XB=0.0},{ZZXC=N/A},{XC=0.0},{ZZXD=N/A},{XD=0.0},{F=11},{G=11},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLL02_05 - 冲孔金属网板 方型 无框架型 尺寸指定型/尺寸固定型
明细表
BLL02-D1-A50-B50-T0.5-XA4.5-F11-G11
CODE
代码
BLL02
BLL02
TYPE
类型
方型,无框架型,尺寸指定型
方型,无框架型,尺寸指定型
HOLE
孔排列类型
圆孔60°交错型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
D
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
8
A
B
T
0.5
0.8
0.5
0.8
P
2
2
OPE
开孔率%
22.6
ZZXA
6处安装孔加工(沿A方向)
XA
无追加工
XA
无追加工
XA
4.5
5.5
6.5
9.0
4.5
5.5
6.5
9.0
ZZXB
6处安装孔加工(沿B方向)
无追加工
无追加工
XB
0.0
0.0
ZZXC
4处安装孔加工
无追加工
无追加工
XC
0.0
0.0
ZZXD
8处安装孔加工
无追加工
无追加工
XD
0.0
0.0
F
G
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求