BLL12-D1-A30-B30-L30-T0.5-EA4.5-F11-G6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bll12_13.prj},{NB=BLL12-D1-A30-B30-L30-T0.5-EA4.5-F11-G6},{CODE=BLL12},{TYPE=Bending type, L-shaped},{HOL=Round hole 60° staggered type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=1},{A=30},{B=30},{W=0},{L=30},{T=0.5},{OPE=22.6},{ZZ=EA},{EA=4.5},{EB=0.0},{EC=0.0},{FB=0.0},{FC=0.0},{F=11},{G=6},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLL12_13 - 冲孔金属网板 折弯型 L型/U型
明细表
BLL12-D1-A30-B30-L30-T0.5-EA4.5-F11-G6
CODE
代码
BLL12
BLL12
TYPE
类型
折弯型,L型
折弯型,L型
HOL
孔排列类型
圆孔60°交错型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
D
1
2
1
2
A
B
W
0
0
L
T
0.5
0.8
0.5
0.8
OPE
开孔率%
22.6
ZZ
可选追加工
EA(2处安装孔加工)
EB(4处安装孔加工)
EC(6处安装孔加工)
无追加工
EA(2处安装孔加工)
EB(4处安装孔加工)
EC(6处安装孔加工)
无追加工
EA
4.5
5.5
6.5
9.0
4.5
5.5
6.5
9.0
EB
0.0
0.0
EC
0.0
0.0
FB
0.0
0.0
FC
0.0
0.0
F
G
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求