Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLX81_83 - 台阶平行销·通孔螺纹孔型
明细表
BLX81-D6-1205
CODE
代码
TYPE
类型
通孔螺纹型
THE
公差
一端p6一端h7
MAT
材质
HRD
硬度
D
mm
DPOOL
6,8,10,12 mm
P6THE
p6公差
+0.020/+0.012
H7THE
h7公差
0/-0.012
SP
规格
M
4 mm
L
12 mm
V
5 mm
V1
2.0 mm
V2
5 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型