BMK27-N-D25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmk27.prj},{NB=BMK27-N-D25},{CODE=BMK27},{TYPE=Boss Type/External Thread Type},{MAT1=Q235},{SUR=Nickel Plating},{MAT2=Neodymium Magnets},{SUR1=Nickel Plating},{HEA=80℃},{MAG=N},{MSUR=N},{D=25},{L=16.0},{L1=8.0},{D1=21},{T=3},{M=5},{AFF=196(20)},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMK27 - 带座磁铁·凸台型·外螺纹型
明细表
BMK27-N-D25
CODE
代码
BMK27
TYPE
类型
凸台型·外螺纹型
MAT1
磁铁座材质
Q235
SUR
磁铁座表面处理
镀镍
MAT2
磁铁材质
钕磁铁
SUR1
磁铁表面处理
镀镍
HEA
耐热温度
80℃
MAG
表面磁极
N
MSUR
磁铁座表面
N(无花纹)
W(网状花纹)
T(条状花纹)
N(无花纹)
W(网状花纹)
T(条状花纹)
D
25
25
mm
L
16.0
16.0
mm
L1
8.0
8.0
mm
D1
21
21
mm
T
3
mm
M
5
5
mm
AFF
吸附力N(kgf)
196(20)
196(20)
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BMG31 - 带座磁铁·树脂固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLS65_73 - 磁铁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BMQ51_61 - 包覆磁铁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFR21 - 不锈钢蝶形铰链 台阶型 平型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BML01_46 - 带座磁铁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BMH71_81 - 带座磁铁 · 偏心型/超薄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAX71_86 - 把手·棱锥花纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AKB31_53 - 型材通用件·门吸
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BMJ61 - 带座磁铁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BMF01_21 - 带座磁铁 · 螺栓固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBK34 - 六角螺母 粗牙 加长型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFG06_07_08_09 - 不锈钢/碳钢蝶形铰链·偏置型·平型·平行型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BMH32_61_BLS81 - 带座磁铁 · 薄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BMG01_21 - 带座磁铁·半圆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求