BMK50-D13
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmk50.prj},{NB=BMK50-D13},{CODE=BMK50},{TYPE=Pushbutton type},{MAT=Alnico magnets},{SUR=Spray (red)},{HEA=180℃},{POL=S},{POL1=N},{D=13},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMK50 - 带座磁铁 按钮型
明细表
BMK50-D13
CODE
代码
BMK50
TYPE
类型
按钮型
MAT
磁铁材质
铝镍钴磁铁
SUR
磁铁表面处理
喷涂(红色)
HEA
耐热温度
180℃
POL
表面磁极
S
POL1
反面磁极
N
D
13
19
25
32
13
19
25
32
L
10.0
DD1
d1
4.5
HH
h
5.0
DD2
d2
7.0
W
4.5
ATT
吸引力 N(kgf)
7
WEIGHT
重量 (g)
3
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求