YAWT-D3-L10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yawt_e-yawt.prj},{NB=YAWT-D3-L10},{CODE=YAWT},{TYPE=Heavy Duty Standard},{MAT1=Spring steel},{MAT2=SWP-A},{SUR=Black Coating},{AN=180°},{D=3},{L=10},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YAWT_E-YAWT - 拉伸弹簧-重载型
明细表
YAWT-D3-L10
CODE
代码
YAWT
YAWT
TYPE
类型
重载型 标准型
重载型 标准型
MAT1
材质(国际)
弹簧钢
MAT2
材质(相当)
SWP-A
SUR
表面处理
发黑
AN
挂钩相对角度
180°
D
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
mm
L
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
DD
线径d
0.5
mm
F
动态负载时最大位移量
2.0
mm
N
动态负载时最大载荷
8.80
N
N1
初始张力
2.16
N
N2
弹簧常数
3.24
N/mm
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求