XUF42-d20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xuf42_44.prj},{NB=XUF42-d20},{CODE=XUF42},{TYPE=AD series},{MAT1=Teflon(PTFE) + bronze},{MAT2=nitrile rubber(NBR)},{MAT3=-},{MAT4=-},{TR=-45℃~100℃},{ME=Hydraulic oil, flame retardant, water, gas},{SP=≤15m/s},{DD=20},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XUF42_44 - 防尘密封圈 AD系列 DKB系列
明细表
XUF42-d20
CODE
代码
XUF42
XUF42
TYPE
类型
AD 系列
AD 系列
MAT1
滑环材质
聚四氟乙烯(PTFE) + 青铜
聚四氟乙烯(PTFE) + 青铜
MAT2
O型圈
丁腈橡胶 (NBR)
丁腈橡胶 (NBR)
MAT3
骨架材质
-
-
MAT4
唇口材质
-
-
TR
使用温度范围
-45℃~100℃
-45℃~100℃
ME
介质
液压油,阻燃液,水,气
液压油,阻燃液,水,气
SP
速度
≤15m/s
≤15m/s
DD
d
20
22
24
25
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
52
54
55
56
60
63
65
68
70
75
80
85
90
95
100
20
22
24
25
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
52
54
55
56
60
63
65
68
70
75
80
85
90
95
100
D
27.6
27.6
L
4.0
4.0
D1
21.5
21.5
AA
a
3
3
DD1
d1
2.65
2.65
TT
t
0
0
HH
h
0
0
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求