WGW01-15-10-0
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgw01_asmtab.prj},{NB=WGW01-15-10-0},{GJ=15},{A=58},{B=20},{C=56},{D=18},{E=9.0},{F1=5.0},{G=45},{H=25},{HH=5},{J=10},{K=0},{L=30},{M1=4.3},{M2=8.0},{MS=4.4},{N1=4.0},{NS=6.0},{NN=8},{VV1=0.0},{VVS=0.0},{P=48.0},{PP1=0.0},{Q=10.00},{QQ=10.0},{R=38.5},{T=0.0},{TT=0.0},{U1=5.0},{US=8.0},{UU1=0.000},{UUS=0.0},{V1=4.0},{VS=5.0},{W1=0.0},{WS=0.0},{X1=5.0},{XS=10.0},{Y1=6.0},{YS=5.0},{CODE=WGW01},{TYPE=suanglianqigang},{ZC=huadongzhoucheng},{DZXS=suangzuoyong},{HC=dianhuanchong},{JGLW=M5},{SYLT=kongqi},{GYL=0.7},{DYL=0.1},{LYL=1.05},{HLWD=-10-60budongjie},{HSSD=30~700},{XCTZFW=0~5},{GY=buxuyao},{F=2-M5x0.8},{M=2-4.3tongkong2-8chengkongshen4.4},{N=2-M4x0.7luokongsheng6},{VV=-},{PP=-},{XIC=10},{CXKGSL=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WGW01 - 双联气缸·缸径6~32
明细表
WGW01-15-10-0
CODE
代码
WGW01
TYPE
类型
双联气缸·缸径6~32
ZC
轴承
滑动轴承
DZXS
动作形式
双作用
GJ
缸径
15
15
XIC
行程
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
mm
CXKGSL
磁性开关数量
0.000
2.000
0.000
2.000
HC
缓冲
垫缓冲
JGLW
接管螺纹
M5
M5
mm
SYLT
使用流体
空气
GYL
最高使用压力
0.7
MPa
DYL
最低使用压力
0.1
0.1
MPa
LYL
保证耐压力
1.05
MPa
HLWD
环境和流体温度
-10~60℃不冻结
HSSD
活塞使用速度
30~700
30~700
mm/s
XCTZFW
行程调整可能范围
0~5
GY
给油
不需要
A
58
58
mm
B
20
20
mm
C
56
56
mm
D
18
18
mm
E
9.0
9.0
mm
F
2-M5x0.8
2-M5x0.8
mm
G
45
45
mm
H
25
25
mm
HH
5
5
mm
J
10
10
mm
K
0
0
mm
L
30
30
mm
M
2-4.3通孔8沉孔深4.4
2-4.3通孔8沉孔深4.4
mm
N
N(无)
2-M4x0.7螺孔深6
2-M4x0.7螺孔深6
mm
NN
8
8
mm
VV
-
-
mm
P
48.0
48.0
mm
PP
-
-
mm
Q
10.00
10.00
mm
QQ
10.0
10.0
mm
R
38.5
38.5
mm
T
0.0
0.0
mm
TT
0.0
0.0
mm
U
2-M5x0.8螺孔深8
2-M5x0.8螺孔深8
mm
UU
-
-
mm
V
2-M4x0.7螺孔深5
2-M4x0.7螺孔深5
mm
W
-
-
mm
X
M5x0.8x10
M5x0.8x10
mm
Y
Y(有)
M6x1.0x5
M6x1.0x5
mm
Z
有效齿数
25
25
mm
S
0
0
mm
SS
70
70
mm
ZZ
89.0
89.0
mm
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求