WID62-50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wid61_71.prj},{NB=WID62-50},{CODE=WID62},{TYPE=Square},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=black coating},{SP=50},{T=12},{TTOL=0/-0.3},{D=37},{DTOL=+0.5/+0.1},{A=65},{P=50.0},{X=26.50},{B=P+E+X},{E=7.50},{F=32.5},{M=M6},{MPOOL=6},{DD=9.0},{DD1=14},{HH1=9.0},{ZZMA=1},{MA=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WID61_71 - 旋转式夹持气缸用支架·方型
明细表
WID62-50
CODE
代码
WID62
WID62
TYPE
类型
方型
MAT1
材质 国标
45
45
MAT2
材质 相当
S45C
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
SP
规格(适用气缸直径)
50
50
T
12
12
mm
TTOL
T公差
0/-0.3
mm
D
37
37
mm
DTOL
D公差
+0.5/+0.1
mm
A
65
65
mm
P
50.0
50.0
mm
X
26.50
26.50
mm
B
P+E+X
E
7.50
7.50
mm
F
32.5
32.5
mm
M
M6
M6
mm
DD
d
9.0
9.0
mm
DD1
d1
14
14
mm
HH1
h1
9.0
9.0
mm
ZZMA
增加挡块用螺孔
N/A(不做加工)
MA(增加挡块用螺孔)
N/A(不做加工)
MA(增加挡块用螺孔)
mm
MA
0.000
0.000
E1
0
mm
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求