WIG98-12-L26-N3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wig98_99.prj},{NB=WIG98-12-L26-N3},{CODE=WIG98},{TYPE=Cantilever type/Stiffener support type},{CYI=Flange mounting},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening},{APP=12},{APPPOOL=12,16,20,25,32,40,50},{L=26},{MOS=N3},{U=10},{LINK=website link},{AA=8},{PPATH=wig98_99/assem/wig98_99_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIG98_99 - 气缸安装座(组件)·悬臂型·加强筋支撑型
明细表
WIG98-12-L26-N3
CODE
代码
WIG98
WIG98
TYPE
类型
悬臂型/加强筋支撑型
CYI
气缸安装形式
法兰安装
MAT1
安装板材质
S45C
MAT2
加强筋材质
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
APP
适用气缸缸径
12
16
20
25
32
40
50
12
16
20
25
32
40
50
L
L 最小单位1
mm
Enter value for L
L 最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
MOS
安装孔选择
N3(∮4.5通孔)
M3(M3螺孔)
N3(∮4.5通孔)
M3(M3螺孔)
L1
L
39
mm
L2
30
mm
W
70
mm
W1
52
mm
H
47.5
mm
T
9
mm
B
4.5
mm
E
61
mm
A
15.5
mm
G
30
mm
U
10
mm
U1
15
mm
D
15.5
mm
M
4
mm
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求