WIT01-D25-T38-H39
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wit01_02.prj},{NB=WIT01-D25-T38-H39},{CODE=WIT01},{TYPE=Clevis type Standard W Dimension Fixed Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{D=25},{DTOL=+0.021/0},{T=38},{W=30},{WTOL=+0.15/+0.05},{H=39},{HPOOL=[39:50/1]},{A=100},{F=82},{E=65},{K=18},{S=15},{DD=9.0},{C=11},{ZZWC=1},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 44
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIT01_02 - 厚臂铰链座·双耳环π型
明细表
WIT01-D25-T38-H39
CODE
代码
WIT01
WIT01
TYPE
类型
双耳环π型标准型W尺寸固定型
MAT1
材质 国标
45
MAT2
材质 相当
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
D
25
25
mm
DTOL
D公差H7
+0.021/0
+0.021/0
mm
T
T选择
38
38
mm
W
30
30
mm
WTOL
W公差
+0.15/+0.05
mm
H
H最小单位1
mm
Enter value for H
H最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
A
100
100
mm
F
82
82
mm
E
65
65
mm
K
18
18
mm
S
15
15
mm
DD
d
9.0
9.0
mm
C
11
11
mm
ZZWC
变更孔数
N/A(不做加工)
WC(变更孔数)
N/A(不做加工)
WC(变更孔数)
T1
0
mm
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求