WIX71-D25-P2-L30-T2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wix71_72.prj},{NB=WIX71-D25-P2-L30-T2},{CODE=WIX71},{TYPE=Hole Specified},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{D=25},{DTOL=+0.021/0},{P=2},{PPOOL=[2:$D./1]},{L=30},{LPOOL=[30:300/1]},{LTOL=+0.02/-0.02},{T=2},{TPOOL1=9,12,16,19},{TPOOL2=2,3,5,6,9},{TTOL=0/-0.15},{B=50},{A=18.0},{C=6},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIX71_72 - 连接杆·孔指定型
明细表
WIX71-D25-P2-L30-T2
CODE
代码
WIX71
WIX71
TYPE
类型
孔指定型
MAT1
材质 国标
45
45
MAT2
材质 相当
S45C
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
D
25
25
mm
DTOL
D公差H7
+0.021/0
+0.021/0
mm
P
P最小单位1
mm
Enter value for P
P最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
PTOL
P公差H7
+0.010/0
mm
L
L最小单位1
mm
Enter value for L
L最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
LTOL
L公差
+0.02/-0.02
mm
T
2.000
3.000
5.000
6.000
9.000
2.000
3.000
5.000
6.000
9.000
mm
TTOL
T公差
0/-0.15
mm
B
B最小单位1
50
50
mm
L1
66.000
66.000
mm
A
18.0
18.0
mm
C
6
6
mm
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求