WJH02-2540
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wjh01_03_asmtab.prj},{NB=WJH02-2540},{CODE=WJH02},{TYPE=Automatic compensation for series Medium speed},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=Polyurethane},{SUR=Blsck coating},{TEM=-10du-85du},{SPE=2540},{M=M25},{MPOOL=25},{ST=40},{P=1.5},{A=213},{B=137},{C=127},{D=8},{E=36},{F=22},{G=10},{H=32},{V=10},{NME=120},{EC=75000},{ME=450},{S=2.2},{PPATH=wjh01_03/assem/wjh01_03_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WJH01_03 - 经济型油压缓冲器
明细表
WJH02-2540
CODE
代码
WJH02
WJH02
TYPE
类型
自动补偿系列中速
自动补偿系列中速
MAT1
本体 材质
SS400
MAT2
活塞杆 材质
SUS304
MAT3
撞击头 材质
聚氨酯
SUR
表面处理 主体
发黑
TEM
使用温度
-10℃-85℃
SPE
规格
2540
2540
M
公称螺纹
M25
M25
mm
ST
行程
40
40
mm
A
213
213
mm
B
137
137
mm
C
127
127
mm
D
8
8
mm
E
36
36
mm
F
22
22
mm
G
10
10
mm
H
32
32
mm
V
10
10
mm
NME
每次最大吸收能量E(Nm)
120
120
EC
小时最大吸收能量Ec(Nm/hr)
75000
75000
ME
最大有效重量kg(Me)
450
450
S
最高撞击速度(m/s)
2.2
2.2
LINK
web
webxxx
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求