WJM16-M5-H25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wjm16.prj},{NB=WJM16-M5-H25},{CODE=WJM16},{TYPE=Formal installation, double-hole horizontal type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{M=5},{H=25},{W=48},{A=28},{S=14},{T=25},{B=19},{P=12},{Q=12},{DD1=5.5},{DD2=10},{HH=5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WJM16 - 缓冲器用安装座 L形
明细表
WJM16-M5-H25
CODE
代码
WJM16
TYPE
类型
正装,双孔横向型
MAT1
材质 国标
45
MAT2
材质 相当
S45C
SUR
表面处理
镀硬铬
M
M(粗牙)
5
6
8
5
6
8
mm
H
25
30
35
40
45
50
25
30
35
40
45
50
mm
N
N(细牙)
M6x0.75
mm
W
48
mm
A
28
mm
H1
35
mm
S
14
mm
T
25
mm
B
19
mm
P
12
mm
Q
12
mm
DD1
d1
5.5
mm
DD2
d2
10
mm
HH
h
5
mm
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求