J-WET26-D6-0.5-S
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wet26.prj},{NB=J-WET26-D6-0.5-S},{CODE=J-WET26},{TYPE=A},{COP=AA},{MAT=PBT},{PSD=6},{NOD=0.5},{VEN=S},{POL=AAA},{VAC=AAAA},{SWO=AAAAA},{SSV=B},{OVV=DC24V},{FIU=BB},{USP=0.25~0.7},{TEM=5~50},{LUB=BBB},{SPE=BBBB},{CUC=BBBBB},{PRD=C},{OPR=CC},{PSR=CCC},{PRE=CCCC},{STR=CCCCC},{OTR=D},{OHR=DD},{POR=DDD},{PRS=DDDD},{PRSE=DDDDD},{WOA=E},{DIR=EE},{SWOU=EEE},{REA=EEEE},{SHO=EEEEE},{DIS=F},{DIA=FF},{RES=FFF},{OPD=FFFF},{FUN=FFFFF},{VSV=G},{SVV=GG},{VSVS=GGG},{VSVP=GGGG},{RVV=GGGGG},{VBV=H},{VBVS=HH},{VBVP=HHH},{OPM=HHHH},{MAO=HHHHH},{OPDI=I},{TEMO=II},{VSVPO=III},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WET26 - 精密型·真空发生器·方形组合(内置电磁阀/真空破坏阀/LED显示的真空开关/真空过滤器)·快速接头型
明细表
J-WET26-D6-0.5-S
CODE
代码
J-WET26
TYPE
类型
方形组合
COP
组成部件
真空发生器/电磁阀/真空破坏阀/LED显示的真空开关/真空过滤器
MAT
材质
PBT
PSD
配管尺寸D
6
6
mm
NOD
喷嘴直径
0.5
0.5
mm
VEN
排气口
S(消音器)
08(∅8直管连接)
S(消音器)
08(∅8直管连接)
POL
端口位置
连接端口两侧
VAC
真空特性
高真空中流量型
SWO
开关式输出
带二点输出开关的NPN开收集器输出
SSV
阀样式电磁阀真空破坏阀
常闭型
OVV
工作电压电磁阀真空破坏阀
DC24V
FIU
使用流体
过滤后的压缩空气
USP
使用压力
0.25~0.7
Pa
TEM
使用温度
5~50
°C
LUB
润滑
不需要
SPE
规格
配备2点开关式输出
CUC
电流消耗
40mA最大
PRD
压力检测
扩散的氧化金属半导性压力传输器
OPR
工作压力范围
0~-100kPa
PSR
压力设定范围
0~-99kPa
PRE
耐压
200kPa
STR
存储温度范围
-20~80℃
OTR
工作温度范围
0~50℃(不可冰冻)
OHR
工作湿度范围
35~85%RH(不可冰冻)
POR
电源要求
12~24VDC+10%/-10%脉动(P-P)10%最大
PRS
保护结构
IEC标准IP40等价
PRSE
压力设定数
2
WOA
工作精度
+3%/-3%F.S.最大(Ta=77°F/25℃时)
DIR
微分反应
固定(2%F.S.最大)
SWOU
开关式输出
固定(2%F.S.最大)
REA
反应
最大约2毫秒
SHO
显示
0~-29.5in.Hg/0~99kPa(2位红色LED显示)
DIS
显示数
约4次/秒
DIA
显示精度
+3%/-3%F.S.+2/-2数字
RES
分辨率
1个数字
OPD
操作显示
SW1:压力超过设定红色LED亮/SW2:压力超过设定绿色LED亮
FUN
功能
1.模式选择开关(ME或S1或S2)/2.S1设定修正器(2/3转修正器)/3.S2设定修正器(2/3转修正器)
VSV
真空发生电磁阀额定电压
24VDC
SVV
真空发生电磁阀电压容许范围
21.6~26.4VDC(24VDC+10%/-10%)
VSVS
真空发生电磁阀电涌限制电路
电涌吸收器
VSVP
真空发生电磁阀耗电
0.8W
RVV
真空破坏电磁阀额定电压
24VDC
VBV
真空破坏电磁阀电压容许范围
21.6~26.4VDC(24VDC+10%/-10%)
VBVS
真空破坏电磁阀电涌限制电路
电涌吸收器
VBVP
真空破坏电磁阀耗电
0.8W
OPM
工作模式
引导模式
MAO
手动操作
锁定型按钮系统
OPDI
操作显示
线圈处于激励时,红色LED亮
TEMO
接线模式
连接器模式:300mm(11.81in.)
VSVPO
真空发生、破坏电磁阀耐压
152.3psi(1.05MPa)
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求