WEC71-1.3-S
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/wec71.prj},{NB=WEC71-1.3-S},{CODE=WEC71},{TYPE=X},{NOD=1.3},{HDV=S},{HDVPOOL=-88},{GPS=Rc1/8},{VPS=Rc1/4},{EPS=Rc1/4},{A=94.5},{B=54.0},{C=20.0},{D=22},{F=38.5},{G=4.2},{H=36.5},{K=27.5},{MVF=40.0},{AIC=78.0},{FIU=XX},{USP=250~600},{RSP=700},{TEM=5~60},{LUB=XXX},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WEC71 - 标准型·真空发生器·管型·无消音器·螺纹连接型
明细表
WEC71-1.3-S
CODE
代码
WEC71
TYPE
类型
管型/螺纹连接型/无消音器
NOD
喷嘴直径
1.3
1.3
mm
HDV
最高真空
S
S
HDVPOOL
真空度
-88
-88
kPa
GPS
供气配管尺寸D1
Rc1/8
Rc1/8
VPS
真空配管尺寸D2
Rc1/4
Rc1/4
EPS
排气配管尺寸D3
Rc1/4
Rc1/4
A
94.5
94.5
mm
B
54.0
54.0
mm
C
20.0
20.0
mm
D
22
22
mm
F
38.5
38.5
mm
G
4.2
4.2
mm
H
36.5
36.5
mm
K
27.5
27.5
mm
MVF
最大真空流量
40.0
40.0
l/min
AIC
空气消耗量
78.0
78.0
l/min
FIU
使用流体
过滤后的压缩空气
USP
使用压力
250~600
RSP
额定供应压力
700
Pa
TEM
使用温度
5~60
°C
LUB
润滑
不需要
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求