WEF02-75-N-W-K
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/wef02.prj},{NB=WEF02-75-N-W-K},{L=65},{DJ1=13.157},{XJ1=11.445},{DJ2=26.441},{XJ2=24.117},{L1=118.5},{CODE=WEF02},{TYPE=fangxingdaliuliangxing},{BZFJ=waizhixiaoyinqi},{GUIGE=75},{LJBYS1=G1/4},{LJBYS2=G3/4},{LJBYS3=G3/4},{JSCS1=guolvhoudeyasuokongqi},{JSCS2=0.7},{JSCS3=0.3},{JSCS4=60-65},{JSCS5=-20-80},{ZDZKD=92},{ZDZKLL=950},{KQXHL=365-610},{ZXRGNJGQ=>8},{ZXRHNJZK=>19},{ZXRGNJPQ=>22},{GQYL=6},{KQXHL1=610},{BTZKDDZKLL0=950},{BTZKDDZKLL10=710},{BTZKDDZKLL20=380},{BTZKDDZKLL30=285},{BTZKDDZKLL40=230},{BTZKDDZKLL50=170},{BTZKDDZKLL60=100},{BTZKDDZKLL70=32},{BTZKDDZKLL80=11},{BTZKDDZKLL90=-},{ZDZKD1=89},{BTZKDDCQSJ10=0.009},{BTZKDDCQSJ20=0.019},{BTZKDDCQSJ30=0.045},{MFCZ=N},{ZHF=W},{KZZZ=K}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WEF02 - 标准型多级真空发生器.方形大流量型
明细表
WEF02-75-N-W-K
CODE
代码
WEF02
TYPE
类型
方型大流量型
BZFJ
标准附件
外置消音器
GUIGE
规格
75
75
LJBYS1
连接板样式1# 供气口
G1/4
LJBYS2
连接板样式2# 真空口
G3/4
G3/4
LJBYS3
连接板样式1# 供气口
G3/4
G3/4
JSCS1
使用流体
过滤后的压缩空气
JSCS2
最大供气压力(Mpa)
0.7
JSCS3
最小供气压力(Mpa)
0.3
JSCS4
噪音
60-65
JSCS5
温度范围℃
-20-80
MFCZ
密封材质
N(丁腈橡胶)
V(氟橡胶)
N(丁腈橡胶)
V(氟橡胶)
ZHF
止回阀
W(无)
A(有)
W(无)
A(有)
KZZZ
控制装置
K(无)
PVQ(气控)
K(无)
PVQ(气控)
ZDZKD
最大真空度-Kpa
92
ZDZKLL
最大真空流量L/min
950
950
KQXHL
空气消耗量L/min
365-610
365-610
ZXRGNJGQ
最小软管内径φ(2m内) 供气
>8
>8
ZXRHNJZK
最小软管内径φ(2m内) 真空
>19
>19
ZXRGNJPQ
最小软管内径φ(2m内) 排气
>22
>22
GQYL
供气压力 bar
6
6
KQXHL1
空气消耗量L/min
610
610
BTZKDDZKLL0
不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) 0
950
950
BTZKDDZKLL10
不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) 10
710
710
BTZKDDZKLL20
不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) 20
380
380
BTZKDDZKLL30
不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) 30
285
285
BTZKDDZKLL40
不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) 40
230
230
BTZKDDZKLL50
不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) 90
170
170
BTZKDDZKLL60
不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) 50
100
100
BTZKDDZKLL70
不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) 60
32
32
BTZKDDZKLL80
不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) 70
11
11
BTZKDDZKLL90
不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) 80
-
-
ZDZKD1
最大真空度-Kpa
89
89
BTZKDDCQSJ10
不同真空度(-kPa)的抽气时间(S/L) 10
0.009
0.009
BTZKDDCQSJ20
不同真空度(-kPa)的抽气时间(S/L) 20
0.019
0.019
BTZKDDCQSJ30
不同真空度(-kPa)的抽气时间(S/L) 30
0.045
0.045
BTZKDDCQSJ40
不同真空度(-kPa)的抽气时间(S/L) 40
0.075
0.075
BTZKDDCQSJ50
不同真空度(-kPa)的抽气时间(S/L) 50
0.13
0.13
BTZKDDCQSJ60
不同真空度(-kPa)的抽气时间(S/L) 60
0.18
0.18
BTZKDDCQSJ70
不同真空度(-kPa)的抽气时间(S/L) 70
0.31
0.31
BTZKDDCQSJ80
不同真空度(-kPa)的抽气时间(S/L) 80
0.70
0.70
BTZKDDCQSJ90
不同真空度(-kPa)的抽气时间(S/L) 90
-
-
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求