WEF05-40-N-W
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/wef05.prj},{NB=WEF05-40-N-W},{L=45},{DJ1=13.157},{XJ1=11.445},{DJ2=26.441},{XJ2=24.117},{CODE=WEF05},{TYPE=fangxinggaozhenkongxing},{BZFJ=waizhixiaoyinqi},{JSCS1=guolvhoudeyasuokongqi},{JSCS2=0.7},{JSCS3=60-65},{JSCS4=-20-80},{GUIGE=40},{LJBYS1=G1/4},{LJBYS2=G3/4},{LJBYS3=G3/4},{ZDZKD=99.8},{ZDZKLL=150},{KQXHL=155},{ZXRGNJ1=>6},{ZXRGNJ2=>8},{ZXRGNJ3=>10},{GQYL=6},{BTZKDZKLL0=150},{BTZKDZKLL10=145},{BTZKDZKLL20=105},{BTZKDZKLL30=52.5},{BTZKDZKLL40=27.5},{BTZKDZKLL50=20.5},{BTZKDZKLL60=15},{BTZKDZKLL70=8.5},{BTZKDZKLL80=5.5},{BTZKDZKLL90=3},{BTZKDZKLL99=0.2},{BTZKDCQSJ10=0.035},{BTZKDCQSJ20=0.078},{BTZKDCQSJ30=0.18},{BTZKDCQSJ40=0.32},{BTZKDCQSJ50=0.64},{BTZKDCQSJ60=1.3},{MFCZ=N},{ZHF=W}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WEF05 - 标准型多级真空发生器.高真空型
明细表
WEF05-40-N-W
CODE
代码
WEF05
TYPE
类型
方形高真空型
BZFJ
标准附件
外置消音器
JSCS1
技术参数-使用流体
过滤后的压缩空气
JSCS2
技术参数-最大供气压力
0.7
JSCS3
技术参数-噪音
60-65
JSCS4
技术参数-温度范围
-20-80
GUIGE
规格
40
40
LJBYS1
连接板样式-1# 供气口
G1/4
LJBYS2
连接板样式-2# 真空口
G3/4
LJBYS3
连接板样式-3# 排气口
G3/4
MFCZ
密封材质
N(丁腈橡胶)
V(氟橡胶)
N(丁腈橡胶)
V(氟橡胶)
ZHF
止回阀
W(无)
A(有)
W(无)
A(有)
ZDZKD
最大真空度-Kpa
99.8
99.8
ZDZKLL
zh最大真空流量L/min
150
150
KQXHL
空气消耗量L/min
155
155
ZXRGNJ1
最小软管内经φ(2m内) 供气
>6
>6
ZXRGNJ2
最小软管内经φ(2m内) 真空
>8
>8
ZXRGNJ3
最小软管内经φ(2m内) 排气
>10
>10
GQYL
供气压力 bar
6
BTZKDZKLL0
不同真空度(-kpa)的真空流量(L/min) 0
150
150
BTZKDZKLL10
不同真空度(-kpa)的真空流量(L/min) 10
145
145
BTZKDZKLL20
不同真空度(-kpa)的真空流量(L/min) 20
105
105
BTZKDZKLL30
不同真空度(-kpa)的真空流量(L/min) 30
52.5
52.5
BTZKDZKLL40
不同真空度(-kpa)的真空流量(L/min) 40
27.5
27.5
BTZKDZKLL50
不同真空度(-kpa)的真空流量(L/min) 50
20.5
20.5
BTZKDZKLL60
不同真空度(-kpa)的真空流量(L/min) 60
15
15
BTZKDZKLL70
不同真空度(-kpa)的真空流量(L/min) 70
8.5
8.5
BTZKDZKLL80
不同真空度(-kpa)的真空流量(L/min) 80
5.5
5.5
BTZKDZKLL90
不同真空度(-kpa)的真空流量(L/min) 90
3
3
BTZKDZKLL99
不同真空度(-kpa)的真空流量(L/min) 99
0.2
0.2
BTZKDCQSJ10
不同真空度(-kpa)的抽气时间(S/L) 10
0.035
0.035
BTZKDCQSJ20
不同真空度(-kpa)的抽气时间(S/L) 20
0.078
0.078
BTZKDCQSJ30
不同真空度(-kpa)的抽气时间(S/L) 30
0.18
0.18
BTZKDCQSJ40
不同真空度(-kpa)的抽气时间(S/L) 40
0.32
0.32
BTZKDCQSJ50
不同真空度(-kpa)的抽气时间(S/L) 50
0.64
0.64
BTZKDCQSJ60
不同真空度(-kpa)的抽气时间(S/L) 60
1.3
1.3
BTZKDCQSJ70
不同真空度(-kpa)的抽气时间(S/L) 70
1.8
1.8
BTZKDCQSJ80
不同真空度(-kpa)的抽气时间(S/L) 80
2.6
2.6
BTZKDCQSJ90
不同真空度(-kpa)的抽气时间(S/L) 90
3.9
3.9
BTZKDCQSJ99
不同真空度(-kpa)的抽气时间(S/L) 99
9.8
9.8
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求