WEG01-1.2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/weg01_11.prj},{NB=WEG01-1.2},{CODE=WEG01},{TYPE=X},{STA=Z},{NOD=1.2},{GPS=6},{VPS=12},{MVF=100},{AIC=63.0},{HDV=-84},{FIU=XX},{USP=0.2~0.5},{SSP=0.4},{TEM=5~50},{MWP=0.7},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WEG01_11 - 标准型·多级真空发生器·小喷嘴型
明细表
WEG01-1.2
CODE
代码
WEG01
WEG01
TYPE
类型
小喷嘴型/标准型
小喷嘴型/标准型
STA
标准附件
内置消音器/真空过滤气
内置消音器/真空过滤气
NOD
喷嘴直径
1.2
mm
GPS
供气配管尺寸
6
VPS
真空配管尺寸
12
MVF
最大真空流量
100
l/min
AIC
空气消耗量
63.0
l/min
HDV
最高真空度
-84
kPa
FIU
使用流体
过滤后的压缩空气
USP
使用压力
0.2~0.5
mPa
SSP
标准供应压力
0.4
mPa
TEM
使用温度
5~50
°C
MWP
最高使用压力
0.7
mPa
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求