WEG31-1.2-2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/weg31_36.prj},{NB=WEG31-1.2-2},{CODE=WEG31},{TYPE=X},{STA=XXXX},{NOD=1.2-2},{GPS=1/8},{VPS=3/4},{MVF=200},{AIC=126},{HDV=-84},{FIU=XX},{USP=0.2~0.5},{SSP=0.4},{TEM=5~50},{MWP=0.7},{USL=XX},{OUS=XXXXX},{PSR=0~-10},{MSU=1},{TEC=x},{REP=xx},{POS=xxx},{DIL=xxxx},{CUC=xxxxx},{EMD=z},{STF=zz},{MOP2=200},{OTR=0~50},{ECM=zzz},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WEG31_36 - 标准型 多级真空发生器
明细表
WEG31-1.2-2
CODE
代码
WEG31
WEG31
TYPE
类型
大喷嘴型/标准型
大喷嘴型/标准型
STA
标准附件
内置消音器
NOD
喷嘴直径
1.2-2
GPS
供气配管尺寸
1/8
VPS
真空配管尺寸
3/4
MVF
最大真空流量
200
l/min
AIC
空气消耗量
126
l/min
HDV
最高真空度
-84
kPa
FIU
使用流体
过滤后的压缩空气
USP
使用压力
0.2~0.5
mPa
SSP
标准供应压力
0.4
mPa
TEM
使用温度
5~50
°C
MWP
最高使用压力
0.7
mPa
USL
使用液体
过滤后的压缩空气
OUS
输出规格
NPN集电极开路:30V、80mA残余电压:最大1V
PSR
压力设定范围
0~-10
kPa
MSU
最小设定单位
01 (锡青铜)
kPa
TEC
温度特性
+3%/-3%F.S.(满刻度)
REP
重复精度
+1%/-1%以下
POS
供应电源
DC12~24V(皮度+10%/-10%以下)
DIL
显示灯
开:显示灯亮着(绿色)
CUC
电流消耗
25mA以下
EMD
紧急显示
显示=红色/错误编号显示在LED
STF
自我检测功能
过大压力/数据错误/过大电流
MOP2
最大使用压力
200
kPa
OTR
使用温度范围
0~50
°C
ECM
接电方式
直接接线式、防油乙烯基橡皮绝缘软电线、灰色?3.4/0.2mm线长500mm
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求