E-WEJ51-d2-WEM11-J-6-4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/e-wej51.prj},{NB=E-WEJ51-d2-WEM11-J-6-4},{CODE=E-WEJ51},{TYPE=Buffered type},{IACM=Buffer external thread connection},{TM=Quick coupling nozzle type},{DD=2},{SCT=WEM11},{BF=J},{BS=6},{PS=4},{LINK=weblink},{PPATH=e-wej51/assem/e-wej51_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-WEJ51 - 经济型 直立真空口接管吸盘(组件)/缓冲本体外螺纹连接·倒钩/快速接头接管型/带缓冲型
明细表
E-WEJ51-d2-WEM11-J-6-4
CODE
型号
E-WEJ51
TYPE
类型
带缓冲型
IACM
安装连接方式
缓冲本体外螺纹连接
TM
接管方式
快速接头接管型
DD
盘径d
2
4
6
8
10
13
16
20
25
2
4
6
8
10
13
16
20
25
mm
SCT
吸盘类型
WEM11(丁腈橡胶)
WEM12(硅胶)
WEM11(丁腈橡胶)
WEM12(硅胶)
BF
缓冲形式
J(可回转型)
K(不可回转型)
J(可回转型)
K(不可回转型)
SCTY
吸盘类型
平形
BS
缓冲行程
6.000
10.000
15.000
25.000
6.000
10.000
15.000
25.000
mm
PS
配管尺寸
4(φ4软管)
6(φ6软管)
4(φ4软管)
6(φ6软管)
MT
安装螺纹
M8×1
mm
A
6.0
mm
B
15
mm
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求