J-WEY22-10-5-B4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wey22.prj},{NB=J-WEY22-10-5-B4},{CODE=J-WEY22},{TYPE=Top vacuum port},{BUF=Non rotatable},{SPE=10},{CUS=5},{VAC=B4(M4*0.7)},{STR=Non rotatable},{LINK=Website Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WEY22 - 精密型真空吸盘用金属支架 带缓冲型 顶部真空端口
明细表
J-WEY22-10-5-B4
CODE
代码
J-WEY22
TYPE
类型
顶部真空端口
BUF
缓冲形式
不可回转
SPE
规格
10
14
10
14
CUS
缓冲行程
5
10
15
5
10
15
VAC
真空端连接螺纹
B4(M4*0.7)
B4(M4*0.7)
STR
缓冲行程
不可回转
M
M10*1.0
M1
M5*0.8
A
40.0
mm
B
5
mm
C
24.5
mm
S
13
mm
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求