J-WEY52-d10-J-4-3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wey51_54.prj},{NB=J-WEY52-d10-J-4-3},{CODE=J-WEY52},{CODE1=J-WEB12},{TYPE=Spring-loaded side vacuum port},{JGFS=Quick Connector},{MAT=Silica gel},{COLOUR=milky},{XPLX=J-WEB12},{DD=10},{HCXS=J},{PGCC=4},{HCXC=3},{LINK=webxxx},{PPATH=j-wey51_54/assem/j-wey51_54_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WEY51_54 - 低矮平面带槽型真空吸盘(组件)
明细表
J-WEY52-d10-J-4-3
CODE
代码
J-WEY52
J-WEY52
CODE1
代码
J-WEB12
J-WEB12
TYPE
类型
弹簧式侧端真空端口
JGFS
接管方式
快速接头
MAT
吸盘材质
硅胶
硅胶
COLOUR
颜色
乳白色
乳白色
XPLX
吸盘类型
J-WEB12
J-WEB12
DD
盘径d
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
mm
HCXS
缓冲形式
J(可回转型)
K(不可回转型)
J(可回转型)
K(不可回转型)
PGCC
配管尺寸
4(Φ4软管)
6(Φ6软管)
4(Φ4软管)
6(Φ6软管)
mm
HCXC
缓冲行程
3
10
15
3
10
15
mm
B
54.5
mm
M
M8*0.75
E
13
mm
F
23.0
mm
G
17.0
mm
H
12
mm
T
3
mm
LINK
网址链接
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求