FGRLA-M5-QS-3-D
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/fgrla.prj},{NB=FGRLA-M5-QS-3-D},{CODE=FGRLA},{TYPE=elbow},{MAT=Die-cast zinc},{SUR=chrome},{MOD=M5-QS-3-D},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FGRLA - 精密型 单向节流阀 外螺纹 FESTO(费斯托)品牌 弯接头·一字槽螺钉型/滚花螺钉型
明细表
FGRLA-M5-QS-3-D
CODE
代码
FGRLA
TYPE
类型
弯接头
MAT
主体材质
压铸锌
SUR
表面处理
镀铬
MOD
型号
M5-QS-3-D
M5-QS-4-D
M5-QS-6-D
1/8-QS-3-D
1/8-QS-4-D
1/8-QS-6-D
1/8-QS-8-D
1/8-QS-6-MF-D
1/8-QS-8-MF-D
1/4-QS-6-D
1/4-QS-8-D
1/4-QS-10-D
3/8-QS-6-D
3/8-QS-8-D
3/8-QS-10-D
1/2-QS-12-D
M5-QS-3-RS-D
M5-QS-4-RS-D
M5-QS-6-RS-D
1/8-QS-3-RS-D
1/8-QS-4-RS-D
1/8-QS-6-RS-D
1/8-QS-8-RS-D
1/4-QS-6-RS-D
1/4-QS-8-RS-D
1/4-QS-10-RS-D
3/8-QS-6-RS-D
3/8-QS-8-RS-D
3/8-QS-10-RS-D
1/2-QS-12-RS-D
M5-QS-3-D
M5-QS-4-D
M5-QS-6-D
1/8-QS-3-D
1/8-QS-4-D
1/8-QS-6-D
1/8-QS-8-D
1/8-QS-6-MF-D
1/8-QS-8-MF-D
1/4-QS-6-D
1/4-QS-8-D
1/4-QS-10-D
3/8-QS-6-D
3/8-QS-8-D
3/8-QS-10-D
1/2-QS-12-D
M5-QS-3-RS-D
M5-QS-4-RS-D
M5-QS-6-RS-D
1/8-QS-3-RS-D
1/8-QS-4-RS-D
1/8-QS-6-RS-D
1/8-QS-8-RS-D
1/4-QS-6-RS-D
1/4-QS-8-RS-D
1/4-QS-10-RS-D
3/8-QS-6-RS-D
3/8-QS-8-RS-D
3/8-QS-10-RS-D
1/2-QS-12-RS-D
INT
接口
M5
D1
3
B
-
D2
8.2+0.15
D3
8.9±0.07
H
22.4
mm
H1
18.0
L
20.8
TOL
L公差
±3.3%
L1
3.9
L1TOL
L1公差
+0.10,-0.45
L2
10.70
S
8
WEI
参考重量(kg/pcs)
13
g
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求