J-XXS21-D8-P6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxs21.prj},{NB=J-XXS21-D8-P6},{CODE=J-XXS21},{TYPE=Equal Y-type three Connector},{MAT=PBT},{D=8},{P=6},{B=37.2},{P1=14.6},{P2=13.0},{C1=18.1},{C2=17.0},{J=13.0},{DD=3.2},{F=14.0},{AREA=14.1},{WEI=8.6},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XXS21 - 精密型·快速接头·T型三通接头·变径
明细表
J-XXS21-D8-P6
CODE
代码
J-XXS21
TYPE
类型
变径Y型三通接头
MAT
材质
PBT
D
8
8
mm
P
6
6
mm
B
37.2
37.2
mm
P1
14.6
14.6
mm
P2
13.0
13.0
mm
C1
18.1
18.1
mm
C2
17.0
17.0
mm
J
13.0
13.0
mm
DD
d
3.2
3.2
mm
F
14.0
14.0
mm
AREA
有效断面积
14.1
14.1
mm^2
WEI
重量(g)
8.6
8.6
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求