J-XYB31-D6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyb31.prj},{NB=J-XYB31-D6},{CODE=J-XYB31},{TYPE=Equal T-type three Through Connector},{MAT=PP},{D=6},{P=13.0},{C=17.1},{E=20.2},{DD=3.5},{F=8.0},{G=16},{AREA=12.5},{WEI=9},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XYB31 - 精密型·清洁配管用快速接头·T型三通接头·等径
明细表
J-XYB31-D6
CODE
代码
J-XYB31
TYPE
类型
等径T型三通接头
MAT
材质
PP
D
6
6
mm
P
13.0
13.0
mm
C
17.1
17.1
mm
E
20.2
20.2
mm
DD
d
3.5
3.5
mm
F
8.0
8.0
mm
G
16
16
mm
AREA
有效截面积
12.5
12.5
mm^2
WEI
重量(g)
9
9
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求