J-XYJ52-D4-M5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyj52.prj},{NB=J-XYJ52-D4-M5},{CODE=J-XYJ52},{TYPE=Male thread, Tee fitting},{MAT1=SUS316},{MAT2=Viton},{D=4},{NOM=M5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XYJ52 - 精密型 全不锈钢快插接头 T型接头
明细表
J-XYJ52-D4-M5
CODE
代码
J-XYJ52
TYPE
类型
外螺纹 T型接头
MAT1
主体材质
SUS316
MAT2
密封材质
氟化橡胶
D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
NOM
公称型号
M5
M6
1
2
M5
M6
1
2
R
M5
A
3.5
B
18.5
F
23.5
L
37.2
S
12
LINK
网站链接
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求