J-XZH01-D4-M5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzh01.prj},{NB=J-XZH01-D4-M5},{CODE=J-XZH01},{TYPE=External thread Elbow},{MAT1=POM},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{D=4},{MOD=M5},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XZH01 - 精密型·调压阀·弯接头
明细表
J-XZH01-D4-M5
CODE
代码
J-XZH01
TYPE
类型
外螺纹弯接头
MAT1
主体 材质
POM
MAT2
螺纹部 材质
黄铜
MAT3
脱离环部 材质
POM
D
4
6
8
4
6
8
mm
MOD
公称型号
M5
1
M5
1
R
M5*0.8
mm
A
3
mm
BMIN
B min
67.4
mm
BMAX
B max
70.0
mm
L1MIN
L1 min
64.4
mm
L1MAX
L1 max
67.0
mm
L2
24.2
mm
P1
11.5
mm
P2
15
mm
C
11.0
mm
E1
20.7
mm
E2
8.5
mm
H
14.0
mm
K
6.0
mm
WEI
重量(g)
26
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求