J-XZK01-D12-4-2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzk01_02.prj},{NB=J-XZK01-D12-4-2},{CODE=J-XZK01},{TYPE=External thread Unilateral Threaded The right Threaded},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=12},{MOD=4},{VAL=one},{R=R1/2},{A=15},{E1=21},{E2=41.0},{L=73.2},{P1=21.0},{P2=19.5},{C=23.4},{B1=34.9},{B2=46.5},{S=21},{F1=24},{F2=11},{ARE=16.1},{WEI=96},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XZK01_02 - 精密型·手动阀·单边螺纹型·外螺纹
明细表
J-XZK01-D12-4-2
CODE
代码
J-XZK01
J-XZK01
TYPE
类型
外螺纹单边螺纹型 右边螺纹型
外螺纹单边螺纹型 右边螺纹型
MAT1
主体 材质
PBT
MAT2
螺纹部 材质
黄铜
MAT3
脱离环部 材质
POM
SUR
表面处理
镀镍
D
12
12
mm
MOD
公称型号
4
4
VAL
阀选择
2(二通阀)
3(三通阀)
2(二通阀)
3(三通阀)
R
R1/2
R1/2
A
15
15
mm
E1
21
21
mm
E2
41.0
41.0
mm
L
73.2
73.2
mm
P1
21.0
21.0
mm
P2
19.5
19.5
mm
C
23.4
23.4
mm
B1
34.9
34.9
mm
B2
46.5
46.5
mm
S
21
21
mm
F1
24
24
mm
F2
11
11
mm
ARE
有效断面积
16.1
16.1
mm^2
WEI
重量(g)
96
96
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求