Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XZM01 - 经济型全不锈钢针阀/精小型
明细表
XZM01-D3
CODE
代码
XZM01
TYPE1
类型
精小型
TYPE2
类型
卡套连接
SUB
主体
SUS316
HAN
Handle
铝合金
RET
固定螺母
SUS304
SEAL
密封
PTFE
D
mm
L
54.0 mm
HH
h
10 mm
H
52 mm
A
4 mm
W
∅35 mm
S
17 mm
S1
12 mm
MOU
安装孔尺寸
14.0 mm
MAX
最大闭合厚度
4.0 mm
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型