XZY46-D4-P6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzy46.prj},{NB=XZY46-D4-P6},{CODE=XZY46},{TYPE=Variable straight joint},{MAT=SUS316},{D=4.00},{P=6},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XZY46 - 经济型 卡套接头 变径直接头
明细表
XZY46-D4-P6
CODE
代码
XZY46
TYPE
类型
变径直接头
MAT
材质
SUS316
D
4.00
6.00
8.00
10.00
4.00
6.00
8.00
10.00
P
6
6
A
40.2
D1
13.7
D2
15.8
E
3.0
S
14
S1
12
S2
14
H
25.4
LINK
网站链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求