OFD12-d10-L10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofd01_32.prj},{NB=OFD12-d10-L10},{CODE=OFD12},{TYPE=Adhesive/Shoulder},{MAT=SUJ2+copper alloy},{ODA=5μm},{IDA=3μm},{PTE=0-40c},{HAD=45HRC-},{DD=10},{DDPOOL=10,13,16,20},{L=10},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFD01_32 - 精密型卸料板导套·胶粘型
明细表
OFD12-d10-L10
CODE
代码
OFD12
OFD12
TYPE
类型
胶粘型 /肩型
胶粘型 /肩型
MAT
材质
SUJ2+铜合金
SUJ2+铜合金
ODA
外径精度
5μm
IDA
内径精度
3μm
PTE
使用温度
0~40℃
HAD
硬度
45HRC~
45HRC~
DD
d
10
13
16
20
10
13
16
20
mm
L
10
13
16
20
22
25
10
13
16
20
22
25
mm
D
16
16
mm
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求