E-LMC02-d4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/e-lmc02_03.prj},{NB=E-LMC02-d4},{CODE=E-LMC02},{TYPE=Single liner},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=Resin},{MAT4=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80 ℃},{DD=4},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LMC02_03 - 经济型直柱型直线轴承-单衬型
明细表
E-LMC02-d4
CODE
代码
E-LMC02
E-LMC02
TYPE
类型
单衬型
MAT
国标材质
GCr15
MAT1
相当材质
SUJ2
HRD
轴套硬度
56HRC~
SUR
表面处理
-
-
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持架材质
树脂
MAT4
密封圈材质
丁腈橡胶
SYHJWD
使用环境温度
-15~80 ℃
DD
d
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
mm
DDTOL
d 公差
+0.003/-0.011
mm
D
8
mm
DTOL
D 公差
+0.006/-0.011
mm
L
12
mm
LTOL
L 公差
+0.1/-0.2
mm
L1
0.0
mm
L1TOL
L1 公差
0
mm
MM
m
0.00
mm
D1
0.0
mm
RR
r
0.3
mm
PX
偏心(最大)
0.016
mm
GZLS
滚珠列数
4
LOAD1
基本额定负载 C(动)N
85
N
LOAD2
基本额定负载 C0(静)N
125
g
WEI
重量 (g)
1.9
N
LINK
网址链接
Webxxx
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求