E-LMD01-d6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/e-lmd01.prj},{NB=E-LMD01-d6},{CODE=E-LMD01},{TYPE=Short Type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC-},{SUR=-},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile Rubber},{TEM=-15~80℃},{DD=6},{LTOL=0/-0.2},{LINK=Website Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LMD01 - 经济型直柱型直线轴承·短型
明细表
E-LMD01-d6
CODE
代码
E-LMD01
TYPE
类型
短型
MAT1
轴套材质(国标)
GCr15
MAT2
轴套材质(相当)
SUJ2
HRD
轴套硬度
56HRC~
SUR
轴套表面处理
-
MAT3
滚珠材质
GCr15
MAT4
保持架材质
树脂
MAT5
密封圈材质
丁腈橡胶
TEM
使用温度环境
-15~80℃
DD
d
6
8
10
12
13
16
20
6
8
10
12
13
16
20
mm
DDTOL
d公差
0/-0.011
D
12
mm
DTOL
D公差
0/-0.011
L
16
mm
LTOL
L公差
0/-0.2
R
1.0
mm
HH
h
0.3
mm
RR
r
0.4
mm
ECC
偏心(Max)
0.012
mm
NUM
滚珠列数
4
DYN
基本额定负载C (动)
110
STA
基本额定负载Co (静)
150
WEI
重量
7
g
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求