J-LMJ11-d6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lmj01_22.prj},{NB=J-LMJ11-d6},{CODE=J-LMJ11},{TYPE=danchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=6},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-LMJ01_22 - 焊接法兰直线轴承·精密型·引导式·单衬型
明细表
J-LMJ11-d6
CODE
代码
J-LMJ11
J-LMJ11
TYPE
类型
单衬型
TYPE1
类型
方法兰型
方法兰型
MAT
轴套材质(国标)
GCr15
MAT1
轴套材质(相当)
SUJ2
HRD
轴套硬度
56HRC~
SUR
轴套表面处理
-
-
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持架材质
树脂
MAT4
密封圈材质
丁腈橡胶
SYHJWD
使用环境温度
-15~80℃
DD
d
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
mm
DDG
d 公差
0/-0.007
mm
D
D 尺寸
12
mm
DTOL
D 公差
0/-0.013
0/-0.013
mm
L
19
mm
LG
L 公差
+0.3/-0.3
mm
V
5
mm
H
28
mm
T
5
mm
DD1
d1
3.5
mm
DD2
d2
6.0
mm
HH
h
3.1
mm
PCD
20
mm
W
22
mm
E
0
mm
F
20
mm
RR
使用环境温度
0.4
mm
PX
偏心(最大)
0.011
mm
Y
垂直度
0.011
mm
C
基本额定负载C(动)N
205
N
CO
基本额定负载CO(静)N
260
N
GY
圆法兰型重量
20
g
GF
方法兰型重量
15
g
GDB
对边法兰型重量
20
g
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求