LMJ73-d6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmj53_73_lml53_73.prj},{NB=LMJ73-d6},{CODE=LMJ73},{TYPE1=Single lining},{TYPE2=Edge flange},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80℃},{DD=6},{LTOL=±0.3},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LMJ53_73_LML53_73 - 带法兰直线轴承-单衬型/双衬型
明细表
LMJ73-d6
CODE
代码
LMJ73
LMJ73
TYPE1
类型
单衬型
单衬型
TYPE2
类型
对边法兰型
对边法兰型
MAT1
轴套材质(国际)
GCr15
MAT2
轴套材质(相当)
SUJ2
HRD
轴套硬度
56HRC~
SUR
轴套表面处理
无电解镀镍
MAT3
滚珠材质
GCr15
MAT4
保持架材质
树脂
MAT5
密封圈材质
丁腈橡胶
SYHJWD
使用环境温度
-15~80 ℃
DD
d
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
DDTOL
d 公差
0/-0.009
0/-0.009
mm
D
10
mm
DTOL
D公差
0/-0.015
mm
L
19
19
mm
LTOL
L公差
±0.3
mm
V
5
mm
H
25
mm
T
5
mm
DD1
d1
3.5
mm
DD2
d2
6.0
mm
HH
h
3.1
mm
R
3.00
mm
PCD
P.C.D
19
mm
W
20
mm
E
0
mm
F
19
mm
PX
偏心
0.012
0.012
mm
C
基本额定负载C(动)
130
130
N
CO
基本额定负载Co(静)
154
154
N
JTYXLJ
静态允许力矩
0.00
0.00
N/m
WEIGHT1
圆法兰型重量
17
17
g
WEIGHT2
方法兰型重量
15
15
g
WEIGHT3
对边法兰型重量
14
14
g
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求