LMW11-d20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmw11.prj},{NB=LMW11-d20},{CODE=LMW11},{TYPE=short},{USE=LMC02 series},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{TEM=-15~80℃},{DD=20},{DDTOL=0/-0.10},{L=27.4},{HH=21},{H=41.0},{H1=35.0},{H2=11},{W=54},{W1=40.0},{M=M6},{M0=6},{DD1=5.2},{V=12},{LOAD1=880},{LOAD2=1365},{WEI=170},{LINK=website link},{B1=13.000},{B2=13.500},{B3=30.000},{B4=16.000},{B5=42.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LMW11 - 直线轴承箱式单元 加宽方型 单衬型/中型/双衬型
明细表
LMW11-d20
CODE
code
LMW11
TYPE
类型
短型
USE
使用轴承-代码
LMC02系列
MAT
固定座材质
铝合金
SUR
固定座表面处理
本色阳极氧化
TEM
使用环境温度
-15~80℃
DD
d
20
20
mm
DDTOL
dtol
0/-0.10
0/-0.10
mm
L
27.4
27.4
mm
HH
h
21
21
mm
H
41.0
41.0
mm
H1
35.0
35.0
mm
H2
11
11
mm
W
54
54
mm
W1
40.0
40.0
mm
M
M6
M6
DD1
d1
5.2
5.2
mm
V
12
12
mm
LOAD1
基本额定负载 C(动)
880
880
N
LOAD2
基本额定负载 Co(静)
1365
1365
N
WEI
重量
170
170
g
LINK
网页链接
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求