IAC31-H8-L40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iac31_32.prj},{NB=IAC31-H8-L40},{CODE=IAC31},{TYPE=Component},{JDDJ=advanced},{HKGDFS=Lock-up},{HKSL=Single slider},{DGGDFS=Lock-up},{MAT=alloy steel},{H=8},{L=40},{LINK=webxxx},{PPATH=iac31_32/assem/iac31_32_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAC31_32 - 微型直线导轨-滑块标准型·可互换
明细表
IAC31-H8-L40
CODE
代码
IAC31
IAC31
TYPE
类型
组件
JDDJ
精度等级
高级
HKGDFS
滑块固定方式
上锁式
HKSL
滑块数量
单滑块
单滑块
DGGDFS
导轨固定方式
上锁式
MAT
材质
合金钢
H
8
10
13
16
8
10
13
16
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
H1
1.5
mm
F
5.0
mm
W
17
mm
B
12
mm
B1
2.5
mm
C
8
mm
L1
21.9
mm
L2
15.1
mm
MV
M*V
M2*2.5
mm
WR
7
mm
HR
4.7
mm
D
4.2
mm
HH
h
2.3
mm
DD
d
2.4
mm
P
15
mm
GDLD
固定螺钉
M2*6
C1
基本额定负载C(动)
1.08
KN
CO
基本额定负载Co(静)
1.41
KN
MR
静态容许力矩MR
5.18
N·m
MP
静态容许力矩MP
3.07
N·m
MY
静态容许力矩MY
3.66
N·m
G1
滑块重量
0.011
kg
G2
导轨重量
0.21
kg/m
N
安装孔数N
3
E
5.0
5.0
mm
LINK
网址链接
网站连接
PPATH
iac31_32/assem/iac31_32_asmtpl.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求