Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAM31_32 - 微型宽幅直线导轨-滑块加长型·可互换
明细表
IAM31-H9-L50
CODE
代码
TYPE
类型
组件
JDDJ
精度等级
高级
HKGDFS
滑块固定方式
上锁式
HKSL
滑块数量
DGGDFS
导轨固定方式
上锁式
MAT
材质
合金钢
H
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
H1
2.0 mm
F
5.5 mm
W
25 mm
B
19 mm
B1
3.0 mm
C
19 mm
L1
39.1 mm
L2
31.6 mm
MV
M*V
M3*2.8 mm
WR
14 mm
HR
5.2 mm
D
6.0 mm
HH
h
3.2 mm
DD
d
3.5 mm
P
30 mm
GDLD
固定螺钉
M3*6
C1
基本额定负载C(动)
1.90 KN
CO
基本额定负载Co(静)
3.19 KN
MR
静态容许力矩MR
22.80 N·m
MP
静态容许力矩MP
14.1 N·m
MY
静态容许力矩MY
16.8 N·m
G1
滑块重量
0.030 kg
G2
导轨重量
0.51 kg/m
N
安装孔数N
E
mm
LINK
网址链接
网站连接
PPATH
iam31_32/assem/iam31_32_asmtpl.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型