Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LEB01 - 经济型圆法兰丝杠支座组件·通用型·普通型·固定侧
明细表
E-LEB01-6
CODE
代码
E-LEB01
SAL
销售方式
单件
TYPE
类型
固定侧
MAT
2/4/6材质
S45C
MAT1
5材质
SUJ2
SUR
2/4/5/6表面处理
发黑
GG
规格
DD
d
6 mm
T
20.0 mm
H
7 mm
F
13.0 mm
E
22.0 mm
D
22 mm
R
35 mm
PCD
P.C.D
28 mm
G
28 mm
T1
安装方法 A
5.5 mm
E1
安装方法 A
3.5 mm
T2
安装方法 B
6.5 mm
E2
安装方法 B
4.5 mm
DD1
d1
2.9 mm
DD2
d2
5.5 mm
TT
t
3.5 mm
S
12 mm
DIA
油封适用轴径
9.4
JD
搭配丝杠轴径
8 mm
JDD
轴端外径建议值
6 mm
JDDTOL
建议的轴端外径公差
-0.005/-0.012 mm
JA
建议轴端加工尺寸
4 mm
JB
建议轴端加工尺寸
28 mm
JC
建议轴端加工尺寸
8 mm
JM
推荐标称螺纹尺寸
M6xP0.75 mm
JL
推荐标称螺纹尺寸
8.0
JT4
建议间隔环长度尺寸
5.0
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型