LCA01-6-1-L100-F6-P4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lca01_02.prj},{NB=LCA01-6-1-L100-F6-P4},{CODE=LCA01},{TYPE=Standard nut type},{DIR=dextrorotation},{ACC=C5},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{TRE1=high frequency},{TRE2=carburizing and quenching},{HAR1=58-62HRC},{HAR2=58-62HRC},{DIA=6},{LEAD=1},{L=100},{F=6},{P=4},{H=16},{DD=3.4},{ZZLA=N/A},{ZZLB=N/A},{ZZLC=N/A},{ZZLE=N/A},{LE=0},{PPATH=lca01_02/assem/lca01_02_asmtpl.prj},{SHA=Round flange/square type},{FIX=LEB01-5(P1508/LEB21-5(P1519))},{SUP=LEB11-5(P1512/LEB31-5(P1517))},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCA01_02 - 研磨滚珠丝杠,轴径6,导程1/2/6,标准螺帽型
明细表
LCA01-6-1-L100-F6-P4
CODE
代码
LCA01
LCA01
TYPE
类型
标准螺帽型
DIR
螺纹旋向
右旋
右旋
ACC
精度等级
C5
MAT1
丝杠材质
S55C
MAT2
螺帽材质
SCM415H
TRE1
丝杠热处理
高频
TRE2
螺帽热处理
渗碳淬火
HAR1
丝杠硬度
58~62HRC
HAR2
螺帽硬度
58~62HRC
DIA
丝杠轴径
6
mm
LEAD
导程
1
2
6
1
2
6
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
F
6
mm
P
4
mm
Y
L-(27+F)
mm
A
15
mm
D
12
mm
D2
24
mm
H
16
mm
T
3.5
mm
PCD
P.C.D
18
mm
DD
d
3.4
mm
E
0.0
BALL
滚珠直径
0.8
RING
螺母环圈数
3x1
mm
LOAD1
基本额定负载C (动) KN
0.56
LOAD2
基本额定负载Co (静) KN
0.95
ZZLA
不加工支持侧轴端部
N/A
LA
N/A
LA
ZZLB
变更螺帽方向
N/A
LB
N/A
LB
ZZLC
不加工支持侧轴端挡圈沟槽
N/A
LC
N/A
LC
ZZLE
变更支持侧轴端长度
N/A
LE
N/A
LE
LE
0
0
SHA
支座形状
圆法兰/方型
FIX
推荐丝杠固定座(页码)
LEB01-5(P1508/LEB21-5(P1519))
SUP
推荐丝杠支撑座(页码)
LEB11-5(P1512/LEB31-5(P1517))
LINK
网站链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求