LCA21-10-2-L100-F9-P4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lca21_22.prj},{NB=LCA21-10-2-L100-F9-P4},{CODE=LCA21},{TYPE=Standard nut type},{DIR=dextrorotation},{ACC=C5},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{TRE1=high frequency},{TRE2=carburizing and quenching},{HAR1=58-62HRC},{HAR2=58-62HRC},{DIA=10},{LEAD=2.0},{L=100},{F=9},{P=4},{DD=4.5},{ZZLA=N/A},{ZZLB=N/A},{ZZLC=N/A},{ZZLE=N/A},{LE=0},{ZZLF=N/A},{ZZLJ=N/A},{LJ=0},{ZZLK=N/A},{LK=0},{PPATH=lca21_22/assem/lca21_22_asmtpl.prj},{SHA=Round flange/square type},{FIX=LEB01-8(P1508)/LEB41-8(P1519)},{SUP=LE11-8(P1512)/LEB31-8(P1517)},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCA21_22 - 研磨滚珠丝杠,轴径10,导程2/4/10/20,标准螺帽型
明细表
LCA21-10-2-L100-F9-P4
CODE
代码
LCA21
LCA21
TYPE
类型
标准螺帽型
DIR
螺纹旋向
右旋
右旋
ACC
精度等级
C5
MAT1
丝杠材质
S55C
MAT2
螺帽材质
SCM415H
TRE1
丝杠热处理
高频
TRE2
螺帽热处理
渗碳淬火
HAR1
丝杠硬度
58~62HRC
HAR2
螺帽硬度
58~62HRC
DIA
丝杠轴径
10
mm
LEAD
导程
2.0
4.0
10.0
20.0
2.0
4.0
10.0
20.0
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
F
9
mm
P
4
mm
Y
L-(41+F)
mm
A
28
mm
D
18
mm
D2
35
mm
H
22
mm
T
5
mm
PCD
P.C.D
27
mm
DD
d
4.5
mm
E
0.0
BALL
滚珠直径
1.2000
RING
螺母环圈数
3
mm
LOAD1
基本额定负载C (动) KN
1.46
LOAD2
基本额定负载Co (静) KN
3.28
ZZLA
不加工支持侧轴端部
N/A
LA
N/A
LA
ZZLB
变更螺帽方向
N/A
LB
N/A
LB
ZZLC
不加工支持侧轴端挡圈沟槽
N/A
LC
N/A
LC
ZZLE
变更支持侧轴端长度
N/A
LE
N/A
LE
LE
0
0
ZZLF
增加固定侧轴端扳手位
N/A
LF
N/A
LF
ZZLJ
增加固定侧轴端平面(1处)
N/A
LJ
N/A
LJ
LJ
0
0
ZZLK
增加固定侧轴端平面(2处)
N/A
LK
N/A
LK
LK
0
0
SHA
支座形状
圆法兰/方型
FIX
推荐丝杠固定座(页码)
LEB01-8(P1508)/LEB41-8(P1519)
SUP
推荐丝杠支撑座(页码)
LE11-8(P1512)/LEB31-8(P1517)
CODE1
螺帽支架代码
LFF01/LFF02/LFF06
SPE
螺帽支架规格
1002
LINK
网站链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求