LCA79-5-1-L60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lca79_lca89.prj},{NB=LCA79-5-1-L60},{CODE=LCA79},{TYPE=Standard Nut Type},{ACCURACY=C5},{MAT1=GCr15},{MAT2=GCr15},{SCREW1=high frequency},{NUT2=Carburizing and Quenching},{HARDNESS1=58~62HRC},{HARDNESS2=58~62HRC},{LEAD=1},{L=60},{D=10},{A=12},{T=3},{BALL=0.8},{NUMBER=3},{DIAMETER=5},{THREAD=right-handed},{LOAD1=0.56},{LOAD2=0.79},{LA=N/A},{LBBB=N/A},{ZZLC=N/A},{ZZLE=N/A},{LE=0},{PPATH=lca79_lca89/assem/lca79_lca89_asmtpi.prj},{SHA=Round flange/square type},{SUP=LEB11-4(P1512)/LEB31(P1517)},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCA79_LCA89 - 研磨滚珠丝杠 标准螺帽型
明细表
LCA79-5-1-L60
CODE
代码
LCA79
LCA79
TYPE
类型
标准螺帽型
ACCURACY
精度等级
C5
C5
MAT1
丝杆材质
GCr15
MAT2
螺母材质
GCr15
SCREW1
丝杆热处理
高频
NUT2
螺帽热处理
渗碳淬火
渗碳淬火
HARDNESS1
丝杆硬度
58~62HRC
HARDNESS2
螺帽硬度
58~62HRC
LEAD
导程
1
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
Y
21
mm
D
10
mm
A
12
mm
T
3
mm
BALL
滚珠直径
0.8
mm
NUMBER
螺母环圈数
3
DIAMETER
丝杠轴径
5
mm
THREAD
螺纹旋向
右旋
LA
不加工支撑侧轴端部
无
LA
无
LA
LBBB
变更螺帽方向
无
LB
无
LB
ZZLC
不加工支持侧轴端挡圈沟槽
无
LC
无
LC
ZZLE
变更支持侧轴端长度
无
LE
无
LE
LE
0
0
SHA
支座形状
Round flange/square type
SUP
推荐丝杠支撑座(页码)
LEB11-4(P1512)/LEB31(P1517)
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求