LHL22-D8-L152-S2-Q6-X10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lhl22_26.prj},{NB=LHL22-D8-L152-S2-Q6-X10},{CODE=LHL22},{TYPE=One end one step},{THR=yiduanzuoxuan\\yiduanyouxuan},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{D=8},{L=152.0},{S=2.0},{Q=6},{X=10.0},{ZZMC=N/A},{MC=0},{ZZMQ=N/A},{MQ=0},{ZZFCSCBCZQKC=N/A},{FC=0.0},{FW=0.0},{FY=0.0},{SC=0.0},{SW=0.0},{SY=0.0},{BC=0.0},{W=0},{A=0.0},{KC=0.0},{C=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LHL22_26 - 30度梯形丝杠
明细表
LHL22-D8-L152-S2-Q6-X10
CODE
代码
LHL22
LHL22
TYPE
类型
一端一阶型
THR
螺纹旋向
一端左旋/一端右旋
MAT1
材质(国标)
45
45
MAT
材质(相当)
S45C
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
D
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
25.000
28.000
32.000
36.000
40.000
50.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
25.000
28.000
32.000
36.000
40.000
50.000
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
確定
Q
6
6
mm
X
mm
Enter value for X
mm
cm
inch
ft
確定
ZZMC
N/A(不做加工)
MC(增加粗牙螺孔(左端面))
N/A(不做加工)
MC(增加粗牙螺孔(左端面))
MC
MC(增加粗牙螺孔(左端面))
0
0
mm
ZZMQ
N/A(不做加工)
MQ(增加粗牙螺孔(Q部))
N/A(不做加工)
MQ(增加粗牙螺孔(Q部))
MQ
0
0
mm
ZZFCSCBCZQKC
N/A(不做加工)
FC(增加平面)
SC(增加两平面)
KC(增加键槽)
N/A(不做加工)
FC(增加平面)
SC(增加两平面)
KC(增加键槽)
FC
FC(增加平面)
0.0
0.0
FW
0.0
0.0
mm
FY
0.0
0.0
mm
SC
SC(增加两平面)
0.0
0.0
mm
SW
0.0
0.0
mm
SY
0.0
0.0
mm
BC
增加外螺纹
0.0
0.0
mm
M
-
W
0.000
0.000
mm
A
0.0
0.0
mm
KC
KC(增加键槽)
0.0
0.0
mm
C
0.000
0.000
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求