KP002-ASAHI
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/kp001_006-asahi.prj},{NB=KP002-ASAHI},{CODE=KP002-ASAHI},{TYPE=Miniature vertical seat insert spherical ball bearing},{MAT1=Zinc alloy},{MAT2=GCr15},{SHA=15},{H=22},{L=80},{A=16.0},{J=63.0},{N=7},{H1=7},{H2=43},{B=16.5},{S=4.5},{BOLT=M6},{CR=5.6},{COR=2.8},{WEI=0.12},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KP001-ASAHI - ASAHI 带座轴承 铸造型 微型立式座外球面球轴承
明细表
KP002-ASAHI
CODE
代码
KP002-ASAHI
KP002-ASAHI
TYPE
类型
微型立式座外球面球轴承
MAT1
轴承座材质
锌合金
MAT2
轴承材质
GCr15
SHA
轴径
15
15
H
22
22
L
80
80
A
16.0
16.0
J
63.0
63.0
N
7
7
H1
7
7
H2
43
43
B
16.5
16.5
S
4.5
4.5
BOLT
螺栓
M6
M6
CR
动态额定负载
5.6
5.6
KN
COR
静态额定负载
2.8
2.8
KN
WEI
重量
0.12
0.12
kg
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求