UCFX08-ASAHI
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfx08_14-asahi.prj},{NB=UCFX08-ASAHI},{CODE=UCFX...ASAHI},{TYPE=Medium square seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=8},{LINK=weblink},{PPATH=ucfx08_14-asahi/assem/ucfx08_14-asahi_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCFX08_14-ASAHI - ASAHI 带座轴承,中型方形座外球面球轴承,铸造型
明细表
UCFX08-ASAHI
CODE
代码
UCFX...ASAHI
TYPE
类型
中型方形座外球面球轴承
MAT1
轴承座材材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
UCFX08-ASAHI
UCFX09-ASAHI
UCFX10-ASAHI
UCFX11-ASAHI
UCFX12-ASAHI
UCFX13-ASAHI
UCFX14-ASAHI
UCFX08-ASAHI
UCFX09-ASAHI
UCFX10-ASAHI
UCFX11-ASAHI
UCFX12-ASAHI
UCFX13-ASAHI
UCFX14-ASAHI
SD
轴径
40
mm
L
137
mm
A
40
mm
J
105
mm
N
19
mm
A1
14
mm
A2
22
mm
A0
52.2
mm
B
49.2
mm
S
19.0
mm
BOLT
螺栓
M16
mm
CR
动(Cr) 额定负载
33.0
KN
COR
静(Cor)额定负载
20.5
KN
WEI
重量
1.80
kg
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UCP202_324-ASAHI - ASAHI 带座轴承,立式座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCPA204_209-ASAHI - ASAHI 带座轴承,窄型立式座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCF202-ASAHI_UCF324-ASAHI - ASAHI 带座轴承 铸造型 方形座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KPS01 - 平皮带输送机 头部驱动3槽型材(带轮直径50mm) 全皮带型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
T-BDR - 带座轴承 带方型座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCF201_318-FKB - FKB带座轴承,铸造型,方形座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
UCF201_328-FSB - FSB 带座轴承,方形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCFC201_218-TR - TR带座轴承,凹凸圆形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BFN11_16 - 带座轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCF201_328-TR - TR 带座轴承,方形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DEP51_61 - 经济型梅花式联轴器·螺钉固定/螺钉夹紧型·铝合金
怡合达3D电子图库
09.05.2024
4-Bolt Flange - UCFX 200 - Medium Duty Set Screw Locking
Moline Bearing
08.05.2020
UCFC204_218-ASAHI - ASAHI 带座轴承 铸造型 凹凸圆形座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求