UCPH204-ASAHI
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/ucph204_209-asahi.prj},{NB=UCPH204-ASAHI},{CODE=UCPH...-ASAHI},{TYPE=Outer spherical bearing with high center vertical seat},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=204},{LINK=weblink},{PPATH=ucph204_209-asahi/assem/ucph204_209-asahi_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCPH204_209-ASAH - ASAHI 带座轴承,带高中心立式座外球面轴承,铸造型
明细表
UCPH204-ASAHI
CODE
代码
UCPH...-ASAHI
TYPE
类型
带高中心立式座外球面轴承
MAT1
轴承座材材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
UCPH204-ASAHI
UCPH205-ASAHI
UCPH206-ASAHI
UCPH207-ASAHI
UCPH208-ASAHI
UCPH209-ASAHI
UCPH204-ASAHI
UCPH205-ASAHI
UCPH206-ASAHI
UCPH207-ASAHI
UCPH208-ASAHI
UCPH209-ASAHI
SD
轴径
20
mm
H
70
mm
L
127
mm
A
40
mm
J
95
mm
N
13
mm
N1
19
mm
H1
15
mm
H2
101
mm
B
31.0
mm
S
12.7
mm
BOLT
螺栓
M10
mm
CR
动(Cr) 额定负载
12.8
KN
COR
静(Cor)额定负载
6.6
KN
WEI
重量
0.71
Kg
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求